DZF
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
DZF
DZF-40- -P-A-S2
扁平シリンダ
DZF-40- -P-A-S2
164051
Downloads
DZF_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
40 mm - 同等の直径
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
633 N
ストローク
1 mm - 320 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側