DSBG
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ
DSBG
DSBG-32-80-PPSA-N3
ISOシリンダ
DSBG-32-80-PPSA-N3
1645463
GTIN 4052568243388
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSBG_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
415 N - 483 N
ストローク
80 mm
クッション
自己調整式エアクッション