EZH
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
EZH
EZH-2,5/9-20-B
扁平シリンダ
EZH-2,5/9-20-B
164992
GTIN 4052568073640
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
EZH_EN.PDF
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
6 mm - 同等の直径
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
10 N
ストローク
20 mm
クッション
クッションなし