ISOシリンダ DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R

1774260

GTIN 4052568246891

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
40 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能