持続可能性と文化
メッセとイベント
研究開発
販売パートナーになる
ログイン
カート
日本
Add a second order code
DSBF
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ
DSBF
DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R
ISOシリンダ
DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R
1775265
GTIN 4052568247072
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSBF_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
50 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1178 N
ストローク
200 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能