ISOシリンダ DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R

1778429

GTIN 4052568247249

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
80 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
3016 N
ストローク
25 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能