DSBF
ホーム
製品
駆動部
Vakum teknolojisi
ロッド式シリンダ
プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ
DSBF
DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R
ISOシリンダ
DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R
1779442
GTIN 4052568247591
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSBF_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
500 mm
クッション
自己調整式エアクッション