DSBF
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ
DSBF
DSBF-C-100- -PPSA-N3-R
ISOシリンダ
DSBF-C-100- -PPSA-N3-R
1781567
Downloads
DSBF_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
100 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論 的な力, アドバンス
4712 N
ストローク
1 mm - 2800 mm
クッション
自己調整式エアクッション