DSBF
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ
DSBF
DSBF-C-125- -PPVA-N3-R
ISOシリンダ
DSBF-C-125- -PPVA-N3-R
1784637
Downloads
DSBF_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
125 mm
0.6MPa(6bar, 87psi) 時の理論的な力, アドバンス
7363 N
ストローク
1 mm - 2800 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能