ISOシリンダ DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R
1785016
GTIN 4052568248260
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
125 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
7363 N
ストローク
100 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
1785016
GTIN 4052568248260