ISOシリンダ DSBF-C-125-500-PPSA-N3-R

1792964

GTIN 4052568248451

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
125 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
7363 N
ストローク
500 mm
クッション
自己調整式エアクッション