DSBG
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ
DSBG
DSBG-160- -PPVA-N3
ISOシリンダ
DSBG-160- -PPVA-N3
2035926
Downloads
DSBG-160_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
160 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な 力, アドバンス
12064 N
ストローク
1 mm - 2700 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能