ISOシリンダ DSBG-125-320-PPVA-N3

2159631

GTIN 4052568252427

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
125 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
7363 N
ストローク
320 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能