DSBG
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ
DSBG
DSBG-200-500-PPVA-N3
ISOシリンダ
DSBG-200-500-PPVA-N3
2390150
GTIN 4052568253936
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSBG-160_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
200 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
18850 N
ストローク
500 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能