ISOシリンダ DSBG-160-100-P-N3
2536751
GTIN 4052568254452
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
160 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
12064 N
ストローク
100 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
2536751
GTIN 4052568254452