ISOシリンダ DSBG-200-320-P-N3

2537458

GTIN 4052568254629

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
200 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
18850 N
ストローク
320 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側