ISOシリンダ DSBG-200-400-P-N3
2537459
GTIN 4052568254636
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
200 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
18850 N
ストローク
400 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
2537459
GTIN 4052568254636