DSBG
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ
DSBG
DSBG-250- -P-N3
ISOシリンダ
DSBG-250- -P-N3
2865145
Downloads
DSBG-160_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
250 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
29452 N
ストローク
1 mm - 2250 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側