ISOシリンダ DSBC-32-150-D3-PPVA-N3

3656521

GTIN 4052568271916

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
483 N
ストローク
150 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能