DSBC
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ
DSBC
DSBC-50-25-D3-PPVA-N3
+2
8 videos
ISOシリンダ
DSBC-50-25-D3-PPVA-N3
3659468
GTIN 4052568272791
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSBC_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
50 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1178 N
ストローク
25 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能