ISOシリンダ DSBC-50-70-D3-PPVA-N3

3659473

GTIN 4052568272845

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
50 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1178 N
ストローク
70 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能