薄形シリンダ DPDM-Q-32-15-S-PA
4828492
GTIN 4052568292317
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
445 N
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
4828492
GTIN 4052568292317