DPDM
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
DPDM
DPDM-25-15-S-PA
薄形シリンダ
DPDM-25-15-S-PA
4829801
GTIN 4052568292485
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DPDM_JA.PDF
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
269 N
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側