薄形シリンダ DPDM-16-5-S-PA

4833272

GTIN 4052568293086

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
100 N
ストローク
5 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側