薄形シリンダ DPDM-16-15-P-PA

4833323

GTIN 4052568293130

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
単動式 - プル
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
93 N
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側