DPDM
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
DPDM
DPDM-Q-16-10-P-PA
薄形シリンダ
DPDM-Q-16-10-P-PA
4834381
GTIN 4052568293260
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DPDM_JA.PDF
ロードしています..
機能
単動式 - プル
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
93 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側