薄形シリンダ DPDM-Q-20-15-S-PA

4840823

GTIN 4052568293543

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
160 N
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側