AEN-S
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
AEN-S
AEN-S-6-5-I
薄形シリンダ
AEN-S-6-5-I
4984929
GTIN 4052568419080
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
AEN-S_JA.PDF
ロードしています..
機能
プッシング
ピストン径
6 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
13 N
ストローク
5 mm
クッション
クッションなし