ADN
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
ADN
ADN-25-20-A-P-A
薄形シリンダ
ADN-25-20-A-P-A
536254
GTIN 4052568087586
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ADN_JA.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
295 N
ストロ ーク
20 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側