PEN
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PEN
PEN-6X1-BL
プラスチックチューブ
PEN-6X1-BL
551457
GTIN 4052568052423
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
外径
6 mm
内径
4 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-30 °C - 60 °C