PEN
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PEN
PEN-8X1,25-BL
プラスチックチューブ
PEN-8X1,25-BL
551458
GTIN 4052568052430
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
外径
8 mm
内径
5.7 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-30 °C - 60 °C