薄形シリンダ ADNGF-16-25-P-A

554216

GTIN 4052568198442

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
121 N
ストローク
25 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用