ADNGF
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
ADNGF
ADNGF-16-50-P-A
薄形シリンダ
ADNGF-16-50-P-A
554219
GTIN 4052568198473
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ADNGF_EN.PDF
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
121 N
ストローク
50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用