薄形シリンダ ADNGF-80-30-P-A
554281
GTIN 4052568199067
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
80 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
3016 N
ストローク
30 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
554281
GTIN 4052568199067