MS12-LR
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MSシリーズ
レギュレータ MS-LR
MS12-LR
MS12-LR-G-PE6
レギュレータ
MS12-LR-G-PE6
564888
GTIN 4052568211882
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-REGULATORS_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
サブベース
標準公称流量(DIN 1343)
12000 l/min - 21000 l/min
制御圧力範囲
0.15 bar - 6 bar
最大圧力ヒステリシス
0.04 bar