レギュレータ MS12-LR
圧縮空気調質のためのすべての機能: レギュレータ,スイッチオンバルブ,フィルタレギュレータおよび安全機能付ソフトスタートバルブ,フィルタ,圧力センサおよびフローセンサ,ドライヤー,ウォータセパレータ,センサ,ルブリケータ,ディストリビュータ。あらゆるプロセスに適切なソリューション。サイズは4,6,9および12をご用意。
- 僅かな圧力降下時に高流量を実現
- 低圧力ヒステリシスと一次圧力補正による優れた調整特性
- 2次側排気あり
- ロック可能な回転ノブ
- 圧力計付またはなし
- MS12-LR-...-PO:空気圧式(圧力範囲はパイロット式レギュレータによって確定)
- MS12-LR-...-PE6:電動(比例圧力制御バルブによるパイロット制御)
- 圧力レベルの低下により持続可能な運転が実現
- 標準公称流量 <=22.000 l/分、グリッド寸法124 mm