ADN
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
ADN
ADN-40-40-A-PPS-A
薄形シリンダ
ADN-40-40-A-PPS-A
572678
GTIN 4052568218997
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ADN_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
40 mm
クッション
自己調整式エアクッション