ADNGF
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
ADNGF
ADNGF-40-15-PPS-A
薄形シリンダ
ADNGF-40-15-PPS-A
574032
GTIN 4052568221553
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ADNGF_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi) 時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
15 mm
クッション
自己調整式エアクッション
位置検出
近接センサ用