ADNGF
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
ADNGF
ADNGF-80-25-PPS-A
薄形シリンダ
ADNGF-80-25-PPS-A
574061
GTIN 4052568221843
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ADNGF_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
80 mm
0.6MPa(6bar, 87psi) 時の理論的な力, アドバンス
3016 N
ストローク
25 mm
クッション
自己調整式エアクッション
位置検出
近接センサ用