薄形シリンダ AEN-S-25-5-I-P

8076509

GTIN 4052568461140

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
プッシング
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
259 N
ストローク
5 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側