PAGN
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
バルブターミナル
バルブターミナル用アクセサリ
圧力インジケータ
PAGN
PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2
+2
圧力計
PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2
8081401
GTIN 4052568447670
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PAGN_EN.PDF
ロードしています..
取付方法
インライン
表示範囲
0 bar - 16 bar
空気圧接続
G1/4
測定精度クラス
1.6