PAGN
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
バルブターミナル
バルブターミナル用アクセサリ
圧力インジケータ
PAGN
PAGN-26-10-P10-RG
+2
圧力計
PAGN-26-10-P10-RG
8090378
GTIN 4052568462178
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PAGN_EN.PDF
ロードしています..
取付方法
インライン
表示範囲
0 bar - 10 bar
空気圧接続
カートリッジ10mm
測定精度クラス
4
表示範囲
0 MPa - 1 MPa