AEN-S
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
AEN-S
AEN-S-40-10-A-P-A
薄形シリンダ
AEN-S-40-10-A-P-A
8092161
GTIN 4052568302092
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
AEN-S_JA.PDF
ロードしています..
機能
プッシング
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
700 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側