薄形シリンダ AEN-S-32-5-A-P-A

8092165

GTIN 4052568302115

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
プッシング
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
439 N
ストローク
5 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側