薄形シリンダ AEN-S-20-5-A-P

8092220

GTIN 4052568462000

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
プッシング
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
162 N
ストローク
5 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側