薄形シリンダ ADN-S-16-20-A-P-A-F1A

8142738

GTIN 4052568570774

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
121 N
ストローク
20 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側