薄形シリンダ ADN-S-20-15-I-P-A-F1A

8142758

GTIN 4052568570835

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
188 N
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側