ADN-S
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
ADN-S
ADN-S-25-15-I-P-A-F1A
薄形シリンダ
ADN-S-25-15-I-P-A-F1A
8142808
GTIN 4052568571030
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ADN-S_JA.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
295 N
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側