薄形シリンダ ADN-S-40-35-A-P-A-F1A

8142892

GTIN 4052568571573

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
35 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側