薄形シリンダ ADN-S-63-5-I-P-A-F1A

8142917

GTIN 4052568571818

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
63 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1870 N
ストローク
5 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側